1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแขวนท่อ เกลียวเร่งเหล็กกล้า SP

ฟิตติ้งแขวนท่อ เกลียวเร่งเหล็กกล้า SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์แบบบานพับ ใช้กับท่อดักท์แบบเกลียว .
· "A10222 ชนิดไม่มีเกลียวเร่งเหล็กกล้า SP" มาในชุดกับ “เกลียวเร่งแขวน A10312”
· ใช้ขนาด 140 สำหรับท่อชนิดสองท่อ 125 (VP)
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสี

รหัสสินค้า
A10223-0014
A10223-0029
A10223-0033
A10223-0048
A10223-0052
A10223-0067
A10223-0071
A10223-0086
A10223-0103
A10223-0118
A10223-0122
A10223-0137
A10223-0141
A10223-0156
A10223-0175
A10223-0180
A10223-0194
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 159.07

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90ø 7580

฿ 148.26

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 100103

฿ 159.10

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 125128

฿ 179.03

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 140140

฿ 169.16

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 150153

฿ 258.19

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 175178

฿ 258.19

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 3 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 200203

฿ 313.55

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 225228

฿ 295.74

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 3 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 250253

฿ 368.13

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 275278

฿ 544.39

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400ø 300303

฿ 421.55

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400ø 325328

฿ 618.29

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400ø 350353

฿ 476.13

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400ø 375378

฿ 691.05

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 400 ถึงน้อยกว่า 500ø 400403

฿ 980.52

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 400 ถึงน้อยกว่า 500ø 425428

฿ 951.10

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 400 ถึงน้อยกว่า 500ø 450453

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อดักส์ เกลียว
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ปริมาณ(ชิ้น) 1