(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•วงยืนบานพับสำหรับ ท่อระบายน้ำ เหล็กหล่อ
· การขัดเงา ชุบสังกะสี
· ทำมาจากSUS304
รหัสสินค้า |
---|
A10333-0016 |
A10333-0035 |
A10333-0040 |
A10333-0054 |
A10333-0069 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.77 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 ก | 2 | 62 | |
฿ 121.53 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 75 ก | 3 | 84 | |
฿ 131.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 ก | 4 | 109 | |
฿ 313.55 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125 ก | 5 | 134 | ||
฿ 365.42 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150 ก | 6 | 159 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ท่อเหล็ก เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง