(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์แบบประกอบสำหรับท่อกันไฟสองชั้น (FDP)
▪ ชุดสินค้าที่มี “A10167 ชนิดไม่มีลิ้นยก TN แบบประกอบ” และ "ลิ้นยก A10312"
· สามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้งานได้ในสามระดับ
· ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A10169-0018 |
A10169-0022 |
A10169-0037 |
A10169-0041 |
A10169-0056 |
A10169-0075 |
A10169-0080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.48 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 40 | 61·63·65 | ||
฿ 157.26 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 50 | 73·75·77 | ||
฿ 166.33 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | 65 | 89·91·93 | |
฿ 179.03 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 75 | 102·104·106 | |
฿ 222.57 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 129·131·133 | |
฿ 419.70 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125 | 155·158·161 | |
฿ 473.52 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150 | 182·185·188 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อคู่ทนไฟ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง