1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่แบบหนา (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)

แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่แบบหนา (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อ SGP และท่อสแตนเลส
· ใช้ตัวยึด เช่น หมุด A และสกรูในการยึด

รหัสสินค้า
A10431-0017
A10431-0021
A10431-0036
A10431-0055
A10431-0060
A10431-0074
A10431-0089SALE
A10431-0093
A10431-0106
A10431-0125
A10431-0130
A10431-0144
A10453-0014
A10453-0029
A10453-0033
A10453-0048
A10453-0052
A10453-0067
A10453-0071
A10453-0086
A10453-0103
A10453-0118
A10453-0122
A10453-0137
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 16.36

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 3 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15A1/221.7

฿ 16.66

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 7 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20A3/427.2

฿ 20.60

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 3 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25A134

฿ 25.15

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32A1 1/442.7

฿ 26.04

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A1 1/248.6

฿ 29.72

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A260.5

฿ 41.16

฿ 34.90

SADDLE BAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65A2 1/276.3

฿ 48.23

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี80A389.1

฿ 94.29

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100A4114.3

฿ 138.81

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี125A5139.8

฿ 203.82

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี150A6165.2

฿ 396.19

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี200A8216.3

฿ 42.66

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่15A1/221.7

฿ 60.58

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 ถึงน้อยกว่า 30ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่20A3/427.2

฿ 56.88

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่25A134

฿ 61.72

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่32A1 1/442.7

฿ 70.86

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่40A1 1/248.6

฿ 70.18

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่50A260.5

฿ 191.70

SADDLE BAND 1 ชิ้น 3 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่65A2 1/276.3

฿ 133.72

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่80A389.1

฿ 165.72

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่100A4114.3

฿ 703.62

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 11 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่125A5139.8

฿ 814.48

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่150A6165.2

฿ 801.91

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่200A8216.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงอาน ปริมาณ(ชิ้น) 1