• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

U-Shaped Metal Fitting Fixed U-Shaped (2 Type) Casting

U-Shaped Metal Fitting Fixed U-Shaped (2 Type) Casting

Fixing bracket for the thermal expansion point of SGP pipes

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
A10615-0014
A10615-0029
A10615-0033
A10615-0048
A10615-0052
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMain fit tube(or application tube)outside diameter
(mm)
The size of diameter of steel pipe (A) Nominal Diameter (B) Compatible Pipe Outer Diameter
(mm)
5 Day(s) or more 100~Less than 200125A5139.8
5 Day(s) or more 100~Less than 200150A6165.2
Quote 200~Less than 300200A8216.3
Quote 200~Less than 300250A10267.4
Quote 300~Less than 400300A12318.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fixed U Letter Material Steel Applicable Pipe Type SGP Pipe
Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating Qty.(piece) 1