1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แถบลูกกลิ้งแบบมุม

แถบลูกกลิ้งแบบมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แถบลูกกลิ้งสำหรับท่อขยาย/หดตัวด้วยความร้อน

[คุณสมบัติ]
· แถบลูกกลิ้งสำหรับท่อขยาย/หดตัวด้วยความร้อน
· สำหรับ 250 A หรือสูงกว่า แผ่นเพลทเสริมแรงจะถูกเชื่อมเข้ากับส่วนโครงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
· แถบชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
· ลูกกลิ้งทำจากเหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
A10588-0161
A10588-0176
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น ขอราคา 400 ถึงน้อยกว่า 500450A18457.2

฿ 100.00

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น ขอราคา 500 ถึงน้อยกว่า 600500A20508

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แถบ โรเลอร์ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อขยายความร้อน
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ปริมาณ(ชิ้น) 1