• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Floor Band - Anti-Tip Metal Fitting on The Floor Band

Floor Band - Anti-Tip Metal Fitting on The Floor Band

[Features]
▪ Anti-tip metal fittings for "Set floor nut with plate".
▪ Ideal to prevent tipping when there is a high level drainage pipe.
▪ When the pipe position is not determined, it may hit the temporary piping, hence labor-saving must be planned.
· Zinc electroplated finish.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

A16389-0019

 
Part Number
A16389-0019
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Related Parts of Floor Band Material Steel Applicable Tube Type SGP/VP Tube
Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating Specifications of Hole Size and Position φ5X7 Qty.(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part A16389-0019 in the Floor Band - Anti-Tip Metal Fitting on The Floor Band series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A16389-0019 ในชุด Floor Band - Anti-Tip Metal Fitting on The Floor Band