1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขา เหล็กยึด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ Hayauma ชุดสากล Hayauma L

ขา เหล็กยึด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ Hayauma ชุดสากล Hayauma L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ เหล็กกล้า กดอัด วัสดุ ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมสำหรับสินค้าเบา ๆ

รหัสสินค้า
A14860-0019
A14860-0023
A14860-0038
A14860-0042
A14860-0057
A14860-0061
A14860-0076
A14860-0095
A14860-0108
A14862-0013
A14862-0028
A14862-0032
A14862-0047
A14862-0051
A14862-0066
A14862-0085
A14862-0090
A14862-0102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number)

฿ 317.42

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม150120L-1

฿ 385.16

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม210150L-2

฿ 433.55

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม300210L-3

฿ 578.71

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม390240L-4

฿ 675.48

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม510300L-5

฿ 2,622.00

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม600300L-6

฿ 1,168.39

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม690390L-7

฿ 3,368.00

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม810390L-8

฿ 3,835.00

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม900510L-9

฿ 946.45

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี150120L-1

฿ 831.61

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี210150L-2

฿ 3,430.00

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี300210L-3

฿ 4,099.00

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี390240L-4

฿ 2,963.08

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี510300L-5

฿ 2,983.88

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี600300L-6

฿ 3,404.15

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี690390L-7

฿ 3,663.57

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี810390L-8

฿ 4,114.68

AKG BLACKETS 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส[ไม่] ไม่มี900510L-9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค รูด้านเดียว (รู ตะปู ) พิทช์(มิลลิเมตร) 30 พิทช์ หลุม ตะปู(มิลลิเมตร) 30
ปริมาณ(ชิ้น) 1