(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อโบลท์แขวน
[คุณสมบัติ]
· ใช้พิน A สกรู และอื่นๆ สำหรับการคงสมดุล
รหัสสินค้า |
---|
A10293-0019 |
A10295-0013 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.07 ฿ 17.30 | PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 24 | ||
฿ 195.36 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง | ขนาด | W3/8 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง