(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ปรับระดับสำหรับใช้กับขนาด 32 ถึง 80A
· สกรูทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้
· มีความสูง (H) ขนาดอื่นให้เลือก
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (สามารถสั่งผลิตชนิดสแตนเลสได้)
รหัสสินค้า |
---|
A14697-0018 |
A14697-0022 |
A14697-0037 |
A14697-0041 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.74 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 120 | ||
฿ 257.91 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | ||
฿ 186.42 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | ||
฿ 211.82 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงดนตรี พื้น | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | สายยาง SGP / VP | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | 32A to 80A |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง