1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดพื้น, แคลมป์ยึดพื้น (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)

แคลมป์ยึดพื้น, แคลมป์ยึดพื้น (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ปรับระดับสำหรับท่อระบายน้ำ (SGP และ VP)
· มี H ขนาดอื่นให้เลือก
· โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
A13531-0016
A13531-0035
A13531-0040
A13531-0054
A13531-0069
A13531-0073
A13531-0088
A13531-0092
A13531-0105
A13531-0110
A13531-0124
A13531-0139
A13531-0143
A13531-0158
A13531-0162
A13531-0177
A13531-0181
A13531-0196
A13531-0820
A15367-0214
A15367-0229
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วง เครื่องวัดระดับน้ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 129.53

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A48.612033 to 110

฿ 145.91

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A48.615033 to 140

฿ 137.15

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A60.512039 to 110

฿ 144.00

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A60.515039 to 140

฿ 146.29

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65A76.312047 to 110

฿ 155.43

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65A76.315047 to 140

฿ 153.53

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี80A89.112053 to 110

฿ 160.39

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี80A89.115053 to 140

฿ 158.00

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100A114.312062 to 110

฿ 163.44

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น 5 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100A114.315062 to 140

฿ 124.58

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15A21.712020 to 110

฿ 124.58

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20A27.212020 to 110

฿ 124.58

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25A3412025 to 110

฿ 124.58

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32A42.712030 to 110

฿ 133.72

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15A21.715020 to 140

฿ 133.72

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20A27.215020 to 140

฿ 133.72

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25A3415025 to 140

฿ 133.72

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32A42.715030 to 140

฿ 1,740.51

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี150A165.218088 to 170

฿ 2,422.01

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สแตนเลส] SUS304ไม่125A139.818075 to 170

฿ 2,483.05

AKG FLOOR BAND 1 ชิ้น 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สแตนเลส] SUS304ไม่150A165.218088 to 170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงดนตรี พื้น ประเภท สายยาง ใช้งานได้ สายยาง SGP / VP ปริมาณ(ชิ้น) 1