(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อเหล็กที่เคลือบพื้นผิวภายนอก
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อเหล็กที่เคลือบพื้นผิวภายนอก
· ใช้หมุด สกรู และอื่นๆ ในการยึด
· ทำจาก SUS304
รหัสสินค้า |
---|
A10455-0019 |
A10455-0023 |
A10455-0038 |
A10455-0042 |
A10455-0057 |
A10455-0061 |
A10455-0076 |
A10455-0095 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.62 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 1/2 | 25.7 | |
฿ 249.91 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 20A | 3/4 | 31.2 | |
฿ 355.05 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 1 | 37.6 | |
฿ 291.05 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
฿ 307.43 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 31 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | |
฿ 358.86 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 64.1 | |
฿ 366.86 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | |
฿ 664.77 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | 80A | 3 | 92.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก การเคลือบผิว | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง