1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งซุปเปอร์ฟิตติ้ง

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งซุปเปอร์ฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะทำให้เป็น รูปทรง ของวงแว่นตาโดยใช้เป็นแถบยกหรือวงยืน
·ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

รหัสสินค้า
A10384-0015
A10384-0020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางรู รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number)

฿ 562.67

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 8 วัน สำหรับวงแนวตั้งφ7xφ5S-20

฿ 635.76

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 8 วัน สำหรับวงแขวนφ10xφ5S-30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
ปริมาณ(ชิ้น) 1