1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่บุยาง (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)

แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่บุยาง (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อทองแดง ด้านในบุด้วยซับยาง 3 มม.

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อทองแดง
· ด้านในบุด้วยซับยาง 3 มม.
· ให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันผิวหน้าของท่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัสกับอุปกรณ์รองรับ
· ใช้หมุด A สกรู และอื่นๆ ในการยึด
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
A10435-0035
A10435-0040
A10457-0066
A10457-0085
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 67.05

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A1 1/241.28

฿ 70.48

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 18 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A253.98

฿ 231.24

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60สเตนเลสไม่50A253.98

฿ 363.81

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70สเตนเลสไม่65A2 1/266.68

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงอาน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง ปริมาณ(ชิ้น) 1