(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•แถบยืนแบบโคมไฟสำหรับ ท่อ/ สายยาง รองประธาน
· VP30, VP40 และ VP50 มีความกว้าง 32
• A10331:เส้นผ่านศูนย์กลาง VP13 คือ 10 A เส้นผ่านศูนย์กลาง VP16 คือ 15 A
· สังกะสี electroplated การขัดเงา
• A10352:125 A ขึ้นไปทำจาก เหล็กกล้า แบนไม่มี ริบ
·ทำจาก SUS304
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.39 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 13 | 18 | |
฿ 31.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 16 | 22 | |
฿ 31.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 20 | 26 | |
฿ 33.34 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25 | 32 | |
฿ 66.55 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65 | 76 | |
฿ 87.24 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 75 | 89 | |
฿ 66.88 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 114 | ||
฿ 191.61 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 125 | 140 | ||
฿ 249.68 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 165 | ||
฿ 312.30 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200 | 216 | ||
฿ 41.45 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 30 | 38 | |
฿ 42.05 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 | 48 | |
฿ 43.26 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 | 60 | ||
฿ 71.69 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 13 | 18 | ||
฿ 71.85 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 16 | 22 | ||
฿ 72.29 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 20 | 26 | ||
฿ 72.89 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 25 | 32 | ||
฿ 120.67 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 65 | 76 | ||
฿ 116.10 ฿ 67.91 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 75 | 89 | ||
฿ 345.61 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 | 114 | ||
฿ 331.81 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 125 | 140 | |
฿ 405.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 150 | 165 | ||
฿ 533.62 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 200 | 216 | ||
฿ 667.26 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 250 | 267 | ||
฿ 81.36 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 30 | 38 | ||
฿ 85.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 40 | 48 | ||
฿ 93.45 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 50 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | VP | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง