(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์แบบโคม ใช้กับท่อ VP
· VP30, VP40 และ VP50 มีความกว้างที่แตกต่างกันถึง 32 ความกว้าง
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 13 | 18 | |
฿ 38.13 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 16 | 22 | |
฿ 38.74 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 20 | 26 | ||
฿ 38.74 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25 | 32 | ||
฿ 53.25 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65 | 76 | ||
฿ 56.81 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 75 | 89 | |
฿ 72.60 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 114 | ||
฿ 107.05 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 125 | 140 | |
฿ 127.62 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 165 | |
฿ 246.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200 | 216 | ||
฿ 537.91 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 250 | 267 | |
฿ 41.76 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 30 | 38 | ||
฿ 44.18 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 | 48 | ||
฿ 44.78 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 | 60 | ||
฿ 101.34 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 13 | 18 | |
฿ 119.24 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 16 | 22 | |
฿ 115.05 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 20 | 26 | |
฿ 123.43 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 25 | 32 | |
฿ 194.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 65 | 76 | ||
฿ 188.70 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 75 | 89 | ||
฿ 311.62 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100 | 114 | |
฿ 561.91 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 125 | 140 | |
฿ 403.98 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 150 | 165 | ||
฿ 753.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 200 | 216 | ||
฿ 980.52 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 250 | 267 | ||
฿ 145.91 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 30 | 38 | |
฿ 153.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 40 | 48 | |
฿ 185.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 50 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | สายยาง VP | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง