(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยู-โบลท์สำหรับท่อ SGP และท่อสเเตนเลส (ท่อหนา)
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว สำหรับท่อ SGP
·มีหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
· สกรู M นอกจากนี้ยังมี
· ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | กระบวนการเตรียมผิว | สเปค | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.05 ฿ 7.99 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W5 / 16 | 15 ก | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 13.38 | U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W5 / 16 | 20 ก | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 23.81 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W5 / 16 | 25 ก | 1 | 34 | |
฿ 26.67 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W5 / 16 | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 40.96 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W3 / 8 | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 20.22 ฿ 10.29 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W3 / 8 | 50 ก | 2 | 60.5 | ||
฿ 45.90 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W3 / 8 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 50.73 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W3 / 8 | 80 ก | 3 | 89.1 | |
฿ 35.99 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W3 / 8 | 90 ก | 3 1/2 | 101.6 | ||
฿ 70.48 ฿ 40.72 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W3 / 8 | 100 ก | 4 | 114.3 | ||
฿ 73.71 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 150 ก | 6 | 165.2 | ||
฿ 126.86 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 101.34 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 50 ก | 2 | 60.5 | |
฿ 113.15 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 202.45 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W5 / 8 | 125 ก | 5 | 139.8 | ||
฿ 259.35 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W5 / 8 | 150 ก | 6 | 165.2 | ||
฿ 266.38 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ขนาดเกลียว W5 / 8 | 200 ก | 8 | 216.3 | ||
฿ 258.19 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W5 / 8 | 250 ก | 10 | 267.4 | ||
฿ 723.05 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | การใช้งานทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู W5 / 8 | 350 ก | 14 | 355.6 | ||
฿ 73.55 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W1 / 4 | 10 ก | 3/8 | 17.3 | ||
฿ 51.96 ฿ 36.57 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 15 ก | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 55.92 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 20 ก | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 78.71 ฿ 47.32 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 25 ก | 1 | 34 | ||
฿ 70.82 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | ||
฿ 73.11 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | ||
฿ 80.25 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 50 ก | 2 | 60.5 | ||
฿ 117.25 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | ||
฿ 141.98 ฿ 85.30 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 80 ก | 3 | 89.1 | ||
฿ 152.90 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 100 ก | 4 | 114.3 | ||
฿ 354.29 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 150 ก | 6 | 165.2 | ||
฿ 1,389.29 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W5 / 8 | 250 ก | 10 | 267.4 | ||
฿ 1,632.40 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [สเตนเลส] SUS304 | - | ไม่ | ขนาดเกลียว W5 / 8 | 300 ก | 12 | 318.5 | ||
฿ 121.53 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 15 ก | 1/2 | 21.7 | |
฿ 126.10 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 20 ก | 3/4 | 27.2 | |
฿ 108.96 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 25 ก | 1 | 34 | |
฿ 113.91 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 129.53 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 50 ก | 2 | 60.5 | |
฿ 151.24 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 158.48 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 80 ก | 3 | 89.1 | |
฿ 247.24 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W3 / 8 | 100 ก | 4 | 114.3 | |
฿ 334.48 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 125 ก | 5 | 139.8 | |
฿ 369.15 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 150 ก | 6 | 165.2 | |
฿ 458.29 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W1 / 2 | 200 ก | 8 | 216.3 | |
฿ 680.77 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ขนาดเกลียว W5 / 8 | 300 ก | 12 | 318.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยู - สลักเกลียว | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง