1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ยูสำหรับโลหะ รูปทรงตัว U ข้อต่อฟิตติ้ง ยูสำหรับ CL ( การเคลือบผิว โครเมต สี/ สเตนเลส)

สลักเกลียว ยูสำหรับโลหะ รูปทรงตัว U ข้อต่อฟิตติ้ง ยูสำหรับ CL ( การเคลือบผิว โครเมต สี/ สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สลักเกลียว U สำหรับ ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก
·ชุบโครเมตสี

รหัสสินค้า
A10607-0012
A10607-0027
A10607-0031
A10607-0046
A10607-0065
A10607-0070
A10607-0084
A10607-0099
A10607-0101
A10607-0116
A10607-0135
A10623-0016
A10623-0035
A10623-0040
A10623-0054
A10623-0069
A10623-0073
A10623-0088
A10623-0092
A10623-0105
A10623-0124
A10623-0139
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 39.01

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี15 ก1/225.7

฿ 40.22

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี20 ก3/431.2

฿ 41.43

AKG U BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี25 ก137.6

฿ 48.69

AKG U BOLT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี32 ก1 1/446.3

฿ 48.69

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี40 ก1 1/252.2

฿ 53.72

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี50 ก264.1

฿ 64.26

AKG U BOLT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี65 ก2 1/279.9

฿ 70.10

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี80 ก392.7

฿ 75.43

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี100 ก4118.3

฿ 260.94

AKG U BOLT 1 ชิ้น 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี125 ก5143.8

฿ 492.58

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สี150 ก6170.2

฿ 178.45

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[สเตนเลส] SUS304ไม่15 ก1/225.7

฿ 192.61

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สเตนเลส] SUS304ไม่20 ก3/431.2

฿ 203.49

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สเตนเลส] SUS304ไม่25 ก137.6

฿ 236.38

AKG U BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[สเตนเลส] SUS304ไม่32 ก1 1/446.3

฿ 235.17

AKG U BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60[สเตนเลส] SUS304ไม่40 ก1 1/252.2

฿ 258.29

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70[สเตนเลส] SUS304ไม่50 ก264.1

฿ 288.76

AKG U BOLT 1 ชิ้น 7 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[สเตนเลส] SUS304ไม่65 ก2 1/279.9

฿ 316.19

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100[สเตนเลส] SUS304ไม่80 ก392.7

฿ 361.91

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สเตนเลส] SUS304ไม่100 ก4118.3

฿ 1,240.81

AKG U BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สเตนเลส] SUS304ไม่150 ก6170.2

฿ 1,574.90

AKG U BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300[สเตนเลส] SUS304ไม่200 ก8221.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยู - สลักเกลียว ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก ปริมาณ(ชิ้น) 1