1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์แขวนท่อพร้อมลิ้น CL (ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า/สแตนเลส)

อุปกรณ์แขวนท่อพร้อมลิ้น CL (ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า/สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แฮงเกอร์ชนิดบานพับ สำหรับท่อเหล็กเคลือบผิวภายนอก

รหัสสินค้า
A10156-0010
A10156-0024
A10156-0039
A10156-0043
A10156-0058
A10156-0062
A10156-0077
A10156-0081
A10156-0096
A10156-0109
A10156-0113
A10203-0011
A10203-0026
A10203-0045
A10203-0050
A10203-0064
A10203-0079
A10203-0083
A10203-0098
A10203-0115
A10203-0120
A10203-0134
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 95.24

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15A1/225.7

฿ 87.62

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20A3/431.2

฿ 89.53

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25A137.6

฿ 103.81

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32A1 1/446.3

฿ 131.43

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A1 1/252.2

฿ 118.10

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A264.1

฿ 146.67

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65A2 1/279.9

฿ 161.91

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี80A392.7

฿ 172.39

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100A4118.3

฿ 497.95

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี125A5143.8

฿ 539.07

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี150A6170.2

฿ 275.43

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[สแตนเลส] สเตนเลสไม่15A1/225.7

฿ 213.29

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สแตนเลส] สเตนเลสไม่20A3/431.2

฿ 221.03

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สแตนเลส] สเตนเลสไม่25A137.6

฿ 227.23

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[สแตนเลส] สเตนเลสไม่32A1 1/446.3

฿ 237.08

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60[สแตนเลส] สเตนเลสไม่40A1 1/252.2

฿ 257.81

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70[สแตนเลส] สเตนเลสไม่50A264.1

฿ 275.23

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[สแตนเลส] สเตนเลสไม่65A2 1/279.9

฿ 285.29

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100[สแตนเลส] สเตนเลสไม่80A392.7

฿ 304.26

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สแตนเลส] สเตนเลสไม่100A4118.3

฿ 952.44

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สแตนเลส] สเตนเลสไม่125A5143.8

฿ 1,080.64

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สแตนเลส] สเตนเลสไม่150A6170.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก การเคลือบผิว ปริมาณ(ชิ้น) 1