1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูเกลียวตัวเมียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อกำลังสูง

สกรูเกลียวตัวเมียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อกำลังสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 688.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัด ท่อเหล็ก และขัน น๊อตตัวเมีย เพื่อให้ง่าย การเชื่อมต่อสายไฟข้อต่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงไม่มี แหวนล็อค และ ปะเก็นยาง มันถูก กดอัด กับ พื้นผิว ด้านนอกของ ท่อเหล็ก ดังนั้นจึงสามารถขยายและหดตัวได้เล็กน้อย (ต้องมีการป้องกันการหลุดออกต่างหาก)

รหัสสินค้า
KHPRFT-25X20A-EF
KHPRFT-40X32A-W
KHPRFT-50X15A-EF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว A 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว B 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] กระบวนการเตรียมผิว ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน]
(มิลลิเมตร)

฿ 688.55

HTA SCREW IN JOINT ST 25 ชิ้น 11 วัน 25134203 / 4B (20 A)3/4อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)27.2

฿ 920.72

HTA SCREW IN JOINT ST 15 ชิ้น 11 วัน 401 1/248.6321 1 / 4B (32 A)1 1/4การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W)42.7

฿ 1,490.60

HTA SCREW IN JOINT ST 10 ชิ้น 11 วัน 50260.5151 / 2B (15 A)1/2อีพ๊อกซี่เรซิ่น (สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น / -EF)21.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชิงกล ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก ขนาด JIS วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุ เหล็กกล้า / PVC
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า