(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อ ข้อต่อ ที่สามารถติดตั้งเข้ากับ สายยาง ยูรีเทน ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ที่ แคลมป์รัดท่อ
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน ได้ง่ายโดยไม่ต้อง สายยาง
·ไม่จับระหว่างการเคลื่อนย้าย สายยาง เนื่องจาก สกรู ของ สายยาง รัดไม่ยื่นออกมา
·ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไม่สามารถถอดออกหรือทำให้เกิดการรั่วไหล
·อายุ การใช้งาน ปั๊มลม ยาวนานขึ้นช่วยลด การใช้พลังงาน
·สามารถเชื่อมต่อกับประเภท unic (02, 03 และ 04)
รหัสสินค้า |
---|
310PAN |
320PAN |
330PAN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (มิลลิเมตร) | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.18 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 16 | ||
฿ 101.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6.5 | 10 | 20 | ||
฿ 113.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 12 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของ ลูกโอ๊ค | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 1.47 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง