1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท UNIC ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ FS

ONE TOUCH JOINT

ประเภท UNIC ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ FS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 917.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นอกจากนี้ยังมีข้อต่อประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ (004/006/008)

[คุณสมบัติ]
· ของไหล ไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
·การคลายตัวของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ นั้นค่อนข้างง่าย
·เมื่อใช้สำหรับท่อลม อายุการใช้งาน ของคอมเพรสเซอร์จะยืดออกไปและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·รวมถึงประเภทที่มี อัตราการไหล สูงมาก (ประเภท 004006008)
· เหล็กกล้า เหมาะสำหรับอากาศในขณะที่ ทองเหลือง และ สเตนเลส เหมาะสำหรับน้ำ
·มี วัสดุ และขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
FS-02-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 917.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส (SUS304) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 :: 1.47 ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T RC1 / 4 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 64
ประเภท อัตราการไหล มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FS-02-SUS ในชุด ประเภท UNIC ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ FS