1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
No- วาล์ว ชนิด NSP ปลั๊กชนิด NPF

No- วาล์ว ชนิด NSP ปลั๊กชนิด NPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดไม่มี วาล์ว เสียบชนิด NPF พร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สองทางแบบเปิดสำหรับ แรงดัน กลางและ ความดัน ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กทั้งสองใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบเปิดสองทางโดยไม่มี กลไก วาล์ว
·มีจำหน่ายในประเภท เกลียวนอก (M), ชนิด เกลียวใน (F) และชนิด หัวฉีด สายยาง (H)
·โครงสร้าง วาล์ว:แบบเปิดสองทาง
· BS:4.9 mpa, SUS304:7.4 mpa.
· ของไหล ใช้งานได้:น้ำ; ของไหล ใช้ได้:น้ำมันไฮดรอลิก; วัสดุหลัก:ทองเหลือง.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แม่พิมพ์, ท่อก๊าซ, อุปกรณ์ไฮดรอลิก, ฯลฯ
·การสูญเสียแรง ความดัน เพียงเล็กน้อยทำให้เหมาะสำหรับการวางท่อของเหลวที่มีความหนืดสูงผงไอน้ำ จาระบี ของเหลวเคมี ฯลฯ

รหัสสินค้า
1NPF-BSBM
1NPF-SUS
2NPF-BSBMSALE
2NPF-SUS
3NPF-BSBM
3NPF-SUS
4NPF-BSBM
4NPF-SUS
6NPF-BSBM
6NPF-SUS
8NPF-BSBM
8NPF-SUS
10NPF-BSBM
10NPF-SUS
12NPF-BSBM
12NPF-SUS
16NPF-BSBM
16NPF-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเครื่อง ช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 247.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 4.9RC1 / 816

฿ 408.75

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 7.4RC1 / 816

฿ 247.62

฿ 94.57

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 4.9RC1 / 433

฿ 421.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 7.4RC1 / 433

฿ 318.69

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 4.9RC3 / 879

฿ 489.59

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 7.4RC3 / 879

฿ 532.18

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 4.9RC1 / 2133

฿ 692.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 7.4RC1 / 2133

฿ 734.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 2.9RC3 / 4227

฿ 1,085.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 4.4RC3 / 4227

฿ 1,259.25

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 2.9RC1491

฿ 1,718.51

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 4.4RC1491

฿ 1,783.25

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 2.0Rc1 1/4804

฿ 3,183.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 2.9Rc1 1/4804

฿ 2,444.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 2.0Rc1 1/21134

฿ 4,178.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 2.9Rc1 1/21134

฿ 4,023.34

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)~ 1.5Rc21963

฿ 7,209.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)~ 2.0Rc21963

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุซีล ไม่ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดทางเดินคู่
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / สุญญากาศ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม