(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ หัวฉีด ล้างด้านในของข้อ ข้อต่อ จึงทำได้ง่ายรองรับการใช้งาน กับประเภททั่วไป (ประเภท SP)
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายและตัดการเชื่อมต่อเข้าและออกจาก การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ระบายความร้อนด้วยโลหะ
·มีให้เลือกหลายรูปแบบ
·ง่ายต่อการล้างด้านในของข้อ ข้อต่อ
· รองรับการใช้งาน กับประเภท SP ทั่วไป
· อัตราการไหล เพิ่มขึ้นช่วยลดอัตราการชำรุดของ ผลิตภัณฑ์
· อัตราการไหล เพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาในการ งานขึ้นรูป
·ไม่จำเป็นต้องใช้ หัวฉีด และทำให้ต้นทุนลดลงอย่างมาก
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน สุญญากาศ
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (BSBM) | วัสดุซีล | ยาง ฟลูออรีน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / สุญญากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15 :: 180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 3.9 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | R1 / 4 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 29 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-251-STM-1/4-VT-20 ในชุด ถ้วยอนามัยชนิด SSP ปลั๊ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง