1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วยอัตโนมัติ SPZ ประเภทปลั๊ก

ถ้วยอัตโนมัติ SPZ ประเภทปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อัตโนมัติปลั๊ก SPZ ชนิดพร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เปิด / ปิดสองทางสำหรับ ความดัน ปานกลางและต่ำ
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหล เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยใช้ SUS304
·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ และท่อที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
·มี วัสดุซีล รองรับการใช้งาน กับของเหลวต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมท่อ โรงงาน เครื่องจักร อุตสาหกรรม อุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางกายภาพและทางเคมี ฯลฯ

รหัสสินค้า
PZ150-304-N
PZ150-304-V
PZ150-BS-N
PZ150-BS-V
PZ250-304-E
PZ250-304-N
PZ250-304-V
PZ250-BS-N
PZ250-BS-V
PZ350-304-N
PZ350-304-V
PZ350-BS-N
PZ350-BS-V
PZ450-304-N
PZ450-304-V
PZ450-BS-N
PZ450-BS-V
PZ650-304-N
PZ650-304-V
PZ650-BS-N
PZ650-BS-V
PZ800-304-N
PZ800-304-V
PZ800-BS-N
PZ800-BS-V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเครื่อง วัสดุซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T

฿ 469.05

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 7.35RC1 / 8

฿ 533.05

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 7.35RC1 / 8

฿ 237.10

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.9RC1 / 8

฿ 244.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.9RC1 / 8

฿ 583.93

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)ยางเอทิลีนโพพิลีน-10 ~ 1500 ~ 7.35RC1 / 4

฿ 544.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 7.35RC1 / 4

฿ 608.14

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 7.35RC1 / 4

฿ 285.21

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.9RC1 / 4

฿ 294.78

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.9RC1 / 4

฿ 677.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 7.35RC3 / 8

฿ 747.77

TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 7.35RC3 / 8

฿ 418.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.9RC3 / 8

฿ 462.89

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.9RC3 / 8

฿ 1,351.24

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.41RC1 / 2

฿ 1,450.82

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.41RC1 / 2

฿ 805.42

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 2.94RC1 / 2

฿ 830.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 2.94RC1 / 2

฿ 2,025.96

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.41RC3 / 4

฿ 2,170.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.41RC3 / 4

฿ 1,269.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 2.94RC3 / 4

฿ 1,334.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 2.94RC3 / 4

฿ 3,033.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 4.41RC1

฿ 3,147.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 4.41RC1

฿ 1,757.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 800 ~ 2.94RC1

฿ 1,875.92

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM)[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 1800 ~ 2.94RC1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / สุญญากาศ / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี