(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อ ข้อต่อ ชนิด ความดัน สูงพิเศษที่สามารถทน ความดัน สูงสุดได้ถึง 98 mpa
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ความดัน สูงพิเศษสามารถทน ความดัน สูงสุด 98 mpa (1, 000 kgf / cm2)
· ระบบ ล็อค สกรู ไม่เหมือนใครยังช่วยให้อุปกรณ์สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกขณะเชื่อมต่อ
· วาล์ว เป็นแบบสัมผัสโลหะ
·มี ความทนทาน โดดเด่น
·รักษาและรับรองความปลอดภัยแม้ในขณะที่มีการสั่นสะเทือนและผลกระทบระหว่างการใช้งานโดยใช้วิธีการ ล็อค สกรู พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
KS-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,136.14 ฿ 629.54 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 68.6 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | R3 / 8 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 5.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS-700 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด KSP700 ฝาครอบ สูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง