(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไก ไม่หกช่วยลดการผสมของอากาศให้เหลือน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·การผสมอากาศมีน้อยเนื่องจาก กลไก ไม่หก
·โครงสร้างสุญญากาศชนิด N-350 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการผสมของอากาศจะต่ำเมื่อเชื่อมต่อ องค์ประกอบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ องค์ประกอบ ปลั๊ก
·ไม่จำเป็นต้องเอาอากาศออก
· วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติช่วยให้อุ่นใจ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ดำเนินการผ่านการสั่งงานด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·ตัวหลักของซ็อกเก็ตและปลั๊กป้องกันการรั่วไหลของของเหลวเมื่อแยกออกจากกันและลดการสูญเสียแรงดันให้เหลือน้อยที่สุดด้วยกลไกวาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติ
·มาพร้อมกับ กลไก ล็อค
รหัสสินค้า |
---|
N350-2P |
N350-3P |
N350-4P |
N350-6P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,422.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC1 / 4 | 38 | ||
฿ 1,424.12 | ONE TOUCH JOINT | 20 ชิ้น | 8 วัน | RC3 / 8 | 38 | ||
฿ 1,490.99 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC1 / 2 | 73 | ||
฿ 2,653.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC3 / 4 | 149 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 34.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง