1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปตัว R ป้องกันการหลุด

คลิปตัว R ป้องกันการหลุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คลิปตัว R ที่มีกลไกป้องกันการหลุดเพิ่มเติม · สามารถเสียบเข้าไปได้ในคราวเดียว
[คุณสมบัติ]
· ตัวสแน็ปพินไม่หลุดออกได้ง่าย
· สแน็ปพินที่ผลิตจากการบิดลวด
· เสียบส่วนที่เป็นแท่งตรงของสแน็ปพินเข้าไปในรูในแนวรัศมีบนเพลาที่ใช้ร่วมกัน ส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมของสแน็ปพินจะออกแรงสปริงซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เลื่อนไปในทิศทางที่ผลัก
· ใช้ป้องกันไม่ให้วัตถุที่ถูกยึดหลุดออกจากเพลาที่ใช้ร่วมกัน
· สามารถใช้แทนคอตเตอร์พินได้

รหัสสินค้า
SSP-10011-3W
SSP-12012-3W
SSP-5012-3WSALE
SSP-6013-3W
SSP-8012-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 13.94

SNAP PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10101.832.6

฿ 9.68

SNAP PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10121.835.8

฿ 8.52

฿ 3.80

SNAP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105117.9

฿ 7.34

SNAP PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1061.221.2

฿ 8.11

SNAP PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1081.627.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หมุดยึด วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
กระบวนการเตรียมผิว ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต