1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อครูปตัว E ทรงโค้ง【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อครูปตัว E ทรงโค้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถป้องกันการสั่นไหว ฯลฯ ในทิศทาง แรงดึง

รหัสสินค้า
BETW-1.5-3W
BETW-2-3W
BETW-2.5-3W
BETW-3-3W
BETW-4-3W
BETW-5-3W
BETW-6-3W
BETW-7-3W
BETW-8-3W
BETW-9-3WSALE
BETW-10-3W
BETW-12-3W
BETW-15-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (d1) หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 2.86

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2 to 2.51.531.5ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 505.91

RETAINING RING - E TYPE - 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102กล่อง / แพ็กเกจ2.5 to 3.192.052ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 0.50

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น 5 วัน 102.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3.2 to 42.552.5ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 0.50

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น 5 วัน 103ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4 to 53.053ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 0.50

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น 5 วัน 104ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5 to 74.054ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 2.86

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6 to 85.055ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 3.45

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)7 to 96.056ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 1.40

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 107ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)8 to 117.17ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 1.80

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)9 to 128.18ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 9.53

฿ 3.50

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)10 to 149.19ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 5.58

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)11 to 1510.1510ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 3.60

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)13 to 1812.1512ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 9.30

RETAINING RING - E TYPE - 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1015ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)16 to 2415.1515ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล รูปทรง แหวนล็อค ประเภทโบว์ E วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก ประเภทวิธีการติดตั้ง หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค