(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใส่ stack ลงในเพลาที่ถูกยึดไว้ ตามทิศทางของรัศมี (ตั้งฉากกับเพลา)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.91 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.4 to 1.99 | 1.23 | 1.2 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 0.44 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.4 to 1.99 | 1.23 | 1.2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 692.52 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.4 to 1.99 | 1.23 | 1.2 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
- | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.4 to 1.99 | 1.23 | 1.2 | ไม่มี | |||
฿ 0.91 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2 to 2.49 | 1.53 | 1.5 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2 to 2.49 | 1.53 | 1.5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 0.44 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2 to 2.49 | 1.53 | 1.5 | ไม่มี | |||
฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.9 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 to 2.99 | 1.93 | 1.9 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 305.03 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.9 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 to 2.99 | 1.93 | 1.9 | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 692.52 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.9 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 to 2.99 | 1.93 | 1.9 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 2.71 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 to 3.19 | 2.05 | 2 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 0.44 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 to 3.19 | 2.05 | 2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 594.29 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 to 3.19 | 2.05 | 2 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 1.00 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 to 3.19 | 2.05 | 2 | ไม่มี | |||
฿ 0.97 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 to 3.99 | 2.35 | 2.3 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.3 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 to 3.99 | 2.35 | 2.3 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 692.52 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 2.3 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 to 3.99 | 2.35 | 2.3 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 2.85 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.3 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 to 3.99 | 2.35 | 2.3 | ไม่มี | ||
฿ 2.71 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.2 to 3.99 | 2.55 | 2.5 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 2.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.2 to 3.99 | 2.55 | 2.5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 692.52 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 3.2 to 3.99 | 2.55 | 2.5 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 0.44 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.2 to 3.99 | 2.55 | 2.5 | ไม่มี | |||
฿ 1.71 ฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 to 4.99 | 3.05 | 3 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 1.94 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 to 4.99 | 3.05 | 3 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 4.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 to 4.99 | 3.05 | 3 | ไม่มี | ||
฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | - | 3.2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 to 4.99 | 3.25 | 3.2 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 to 4.99 | 3.25 | 3.2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 769.94 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 to 4.99 | 3.25 | 3.2 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 0.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 to 4.99 | 3.25 | 3.2 | ไม่มี | |||
฿ 1.75 ฿ 0.33 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 to 6.99 | 4.05 | 4 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 1.91 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 to 6.99 | 4.05 | 4 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 19.89 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 to 6.99 | 4.05 | 4 | ไม่มี | |||
฿ 1.91 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 to 7.99 | 5.05 | 5 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 1.94 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 to 7.99 | 5.05 | 5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 3.44 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 to 7.99 | 5.05 | 5 | ไม่มี | ||
฿ 3.02 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 to 8.99 | 6.05 | 6 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 1.94 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 to 8.99 | 6.05 | 6 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 1,435.43 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 to 8.99 | 6.05 | 6 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 3.72 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 to 8.99 | 6.05 | 6 | ไม่มี | ||
฿ 3.68 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 to 10.99 | 7.1 | 7 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 3.16 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 to 10.99 | 7.1 | 7 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 2,279.61 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 7 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 to 10.99 | 7.1 | 7 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 4.77 ฿ 1.70 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 to 10.99 | 7.1 | 7 | ไม่มี | |||
฿ 4.07 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 to 11.99 | 8.1 | 8 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 3.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 to 11.99 | 8.1 | 8 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 1,311.87 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 to 12 | 8.1 | 8 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 4.12 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 to 11.99 | 8.1 | 8 | ไม่มี | |||
฿ 4.10 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 to 13.99 | 9.1 | 9 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 1.80 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 to 13.99 | 9.1 | 9 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 2.70 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 9 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 to 13.99 | 9.1 | 9 | ไม่มี | ||
฿ 7.62 ฿ 2.50 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 to 14.99 | 10.15 | 10 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 4.53 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 to 14.99 | 10.15 | 10 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 12.39 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 to 14.99 | 10.15 | 10 | ไม่มี | ||
฿ 4.83 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 to 17.99 | 12.15 | 12 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 5.29 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 to 17.99 | 12.15 | 12 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 1,350.58 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 to 18 | 12.15 | 12 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 7.60 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 to 17.99 | 12.15 | 12 | ไม่มี | |||
฿ 9.29 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 16 to 23.99 | 15.15 | 15 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 11.00 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 16 to 23.99 | 15.15 | 15 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 1,114.29 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 16 to 24 | 15.15 | 15 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 12.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 16 to 23.99 | 15.15 | 15 | ไม่มี | |||
฿ 14.31 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 20 to 30.99 | 19.15 | 19 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 12.80 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 20 to 30.99 | 19.15 | 19 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 4,354.84 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 19 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 20 to 30.99 | 19.15 | 19 | ดีบุกโคบอลต์ | ||
฿ 22.62 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 25 to 37.99 | 24.15 | 24 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 16.05 | RETAINING RING - E TYPE - | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 25 to 37.99 | 24.15 | 24 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 3,015.10 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 24 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 25 to 37.99 | 24.15 | 24 | ดีบุกโคบอลต์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง