(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นัทดันออกแบบมาให้มีง่ามที่ทำมุมบนเส้นรอบวงด้านนอกบริเวณขอบที่ประกบเข้ากับเส้นรอบวงด้านในรู รูปทรงของง่ามช่วยให้นัทไม่หลุดออกแม้ถูกดันจากด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
RPN-6 |
RPN-8 |
RPN-8-SUS |
RPN-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | บังคับ เพลา หรือหลุม d (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา หรือหลุม S (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | RETAINING RING | 34 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | 6 | เคลือบฟอสเฟต | 1 | 6 | ||
฿ 0.90 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | 8 | เคลือบฟอสเฟต | 1.8 | 8 | |
฿ 0.90 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | 8 | ไม่มี | 1.8 | 8 | |
฿ 0.88 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 10 | เคลือบฟอสเฟต | 3 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับหลุม | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง