(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ระยะห่างของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) มีขนาดเล็กกว่าแหวนล็อครูปตัว C สำหรับรูแกน/เพลา ทำให้ลดการรบกวนกับชิ้นส่วนประกบคู่
· ขนาดของพื้นที่ที่สัมผัสกับร่องมีขนาดเล็กกว่าแหวนล็อครูปตัว C ซึ่งช่วยลดแรงกดลงได้ประมาณ 2 ใน 3
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.73 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | 5.7 | 6 | |
฿ 7.62 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 6.7 | 7 | |
฿ 5.23 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 7.6 | 8 | ||
฿ 8.23 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | 8.6 | 9 | |
฿ 6.47 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 9.6 | 10 | ||
฿ 9.53 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 11 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 | 10.5 | 11 | |
฿ 6.86 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 12 | 11.5 | 12 | ||
฿ 6.16 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 | 12.4 | 13 | ||
฿ 4.00 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 14 | 13.4 | 14 | |
฿ 5.66 ฿ 3.40 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 15 | 14.3 | 15 | ||
฿ 8.49 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 16 | 15.2 | 16 | ||
฿ 5.58 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 17 | 16.2 | 17 | ||
฿ 13.34 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 18 | 17 | 18 | |
฿ 9.38 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | 18 | 19 | ||
฿ 20.00 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 20 | 19 | 20 | |
฿ 6.58 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 21 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 21 | 20 | 21 | ||
฿ 16.19 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | 21 | 22 | |
฿ 10.06 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 24 | 22.9 | 24 | ||
฿ 20.17 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 25 | 23.9 | 25 | ||
฿ 12.58 ฿ 6.78 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 26 | 24.9 | 26 | ||
฿ 14.32 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 28 | 26.6 | 28 | ||
฿ 26.67 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | 28.6 | 30 | |
฿ 112.19 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 32 | 30.3 | 32 | ||
฿ 15.80 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 34 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 34 | 32.3 | 34 | |
฿ 99.02 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 35 | 33 | 35 | ||
฿ 19.30 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 36 | กล่อง / แพ็กเกจ | 36 | 34 | 36 | |
฿ 25.16 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 38 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | 36 | 38 | |
฿ 43.63 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 40 | 38 | 40 | ||
฿ 102.14 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 42 | 39.5 | 42 | ||
฿ 28.65 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 | 42.5 | 45 | ||
฿ 32.77 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 48 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 48 | 45.5 | 48 | ||
฿ 94.29 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 50 | 47 | 50 | ||
฿ 35.60 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 52 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 52 | 49 | 52 | |
฿ 54.86 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 55 | 52 | 55 | ||
฿ 152.39 ฿ 90.41 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 58 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 58 | 55 | 58 | ||
฿ 62.48 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 60 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 60 | 57 | 60 | |
฿ 59.30 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 63 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 63 | 60 | 63 | |
฿ 70.20 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 65 | 62 | 65 | |
฿ 109.72 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 70 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 70 | 67 | 70 | |
฿ 101.40 | RETAINING RING | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 75 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 75 | 72 | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แบบกลม S แหวนล็อค | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฟอสเฟต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง