(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กเนื่องจาก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่เล็ก · บรรจุ 1 ถึง 200 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
S5103-12-3W |
S5103-18-3W |
S5103-18-SUS |
S5103-21-3W |
S5103-21-SUS |
S5103-25-3W |
S5103-25-SUS |
S5103-31-3W |
S5103-31-SUS |
S5103-37-3W |
S5103-40-3W |
S5103-43-3W |
S5103-46-3W |
S5103-50-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.81 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 3.2 | 2.69 | 12 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 80.39 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 18 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.8 | 4.19 | 18 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 133.34 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 18 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.8 | 4.19 | 18 | ไม่มี | ||
฿ 95.24 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 21 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.6 | 4.9 | 21 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 181.72 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 21 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.6 | 4.9 | 21 | ไม่มี | ||
฿ 84.00 | RETAINING RING | 200 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.4 | 5.59 | 25 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |||
฿ 232.26 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 25 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 6.4 | 5.59 | 25 | ไม่มี | ||
฿ 111.24 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 31 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 7.9 | 7.01 | 31 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 186.67 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 31 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 7.9 | 7.01 | 31 | ไม่มี | ||
฿ 168.77 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 37 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 9.5 | 8.51 | 37 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 194.29 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 10.3 | 9.25 | 40 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 209.15 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 43 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 11.1 | 9.98 | 43 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 232.26 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 46 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 11.9 | 10.69 | 46 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 309.68 | RETAINING RING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 50 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 12.7 | 11.43 | 50 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค รูปจันทร์เสี้ยว | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | หน่วย วางซ้อนทับ | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง