(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ต้องการแรงกดนัทเข้ากับส่วนที่ยึดไว้เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีการเซาะร่อง ตัดเกลียว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WS-5 |
WS-6 |
WS-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.70 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 11.5 | 5 | 5 | |
฿ 5.25 | RETAINING RING | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||
฿ 7.61 | RETAINING RING | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 14.3 | 8 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฟอสเฟต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง