(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบตกแต่งที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ เพียงกดเข้าไปที่ปลายด้าม แกน สตัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสต๊อปเปอร์แบบง่ายสำหรับงานเบาได้
รหัสสินค้า |
---|
DS-5 |
DS-6 |
DS-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.45 | RETAINING RING | 9 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | ||
฿ 7.82 | RETAINING RING | 9 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | ||
฿ 8.00 | RETAINING RING | 9 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7.9 | 8 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฟอสเฟต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง