1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อครูปตัว U

แหวนล็อครูปตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับแรงรุนได้มากกว่าเมื่อเทียบกับแหวนรองแบบ E เนื่องจากมีชิ้นส่วนที่สัมผัสกับร่องมากกว่า
· สามารถใช้เครื่องมือเช่นไขควงเพื่อถอดออกได้

รหัสสินค้า
UTW-3.2
UTW-4
UTW-5-3W
UTW-6
UTW-6-3W
UTW-7
UTW-7-3W
UTW-8
UTW-8-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (d1) เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 2.86

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.24 to 4.993.263.2เคลือบฟอสเฟต

฿ 2.90

RETAINING RING 50 ชิ้น 5 วัน 1045 to 6.994.084เคลือบฟอสเฟต

฿ 0.90

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1056 to 7.995.15ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 4.77

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1067 to 8.996.16เคลือบฟอสเฟต

฿ 4.23

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1067 to 8.996.16ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 1.80

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1078 to 10.997.17เคลือบฟอสเฟต

฿ 1.80

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1078 to 10.997.17ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 5.57

RETAINING RING 50 ชิ้น 5 วัน 1089 to 11.998.18เคลือบฟอสเฟต

฿ 3.10

RETAINING RING 50 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1089 to 11.998.18ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล รูปทรง แหวนล็อค รูปตัว U วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก ประเภทวิธีการติดตั้ง หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค