(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เปิดใช้งานแรงขับที่สูงขึ้นเนื่องจากชิ้นส่วนที่สัมผัสกับแหวนยึดในร่องมากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
T5304-15 |
T5304-18 |
T5304-25 |
T5304-31 |
T5304-37 |
T5304-43 |
T5304-50 |
T5304-62 |
T5304-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.40 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 4 to 4.5 | 3.05 | 4-4.5 | |
฿ 7.96 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 4.5 to 5.5 | 3.76 | 4.5-5.5 | ||
฿ 43.65 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 6 to 7 | 5.33 | 6-7 | |
฿ 1.80 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 31 | 7.5 to 8.5 | 6.91 | 7.5-8.5 | |
฿ 3.10 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 37 | 9 to 10.5 | 8.41 | 9-10.5 | |
฿ 7.25 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 43 | 11 to 12 | 9.91 | 11-12 | |
฿ 4.40 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | 12 to 13 | 11.18 | 12-13 | |
฿ 8.80 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 46 วัน | 10 | 62 | 15 to 17 | 13.49 | 15-17 | |
฿ 11.50 | RETAINING RING | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 75 | 18 to 20 | 16.05 | 18-20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค รูปตัว K | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฟอสเฟต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง