1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนคลื่น

แหวนคลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ (แหวนรองสำหรับเกลียว)
[คุณสมบัติ]
· แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ ซึ่งความโค้งงอนั้นทำให้เกิดโหลด
· แหวนคลื่นสามารถรับโหลดได้สูง
· ชนิด: แหวนสปริง; วัสดุ: เหล็กกล้า; กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด): ฟิล์มฟอสเฟต
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการล็อคเกลียว

รหัสสินค้า
WW-4SALE
WW-5
WW-6
WW-8
WW-10
WW-12
WW-14SALE
WW-16
WW-18
WW-20
WW-23
WW-26
WW-30
WW-32
WW-38
WW-40
WW-46
WW-50
WW-53
WW-60SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 3.53

฿ 1.00

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.380.2

฿ 3.81

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 105.490.3

฿ 4.77

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 106.4110.3

฿ 3.81

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.512.50.3

฿ 4.03

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1010.514.50.3

฿ 4.77

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012.5170.3

฿ 4.26

฿ 1.30

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014.5200.3

฿ 4.67

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1016.722.50.3

฿ 13.34

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1018.7260.3

฿ 6.67

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1020.729.10.3

฿ 16.19

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1023.5310.3

฿ 4.62

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1026.434.20.3

฿ 9.07

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.439.30.3

฿ 5.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1033.9460.3

฿ 15.24

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1039510.3

฿ 22.45

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1040.653.50.3

฿ 17.91

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1047.5610.4

฿ 37.94

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1051.467.50.4

฿ 24.20

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105469.80.45

฿ 100.96

฿ 49.01

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061.9790.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ปาร์กเกอร์ ชนิด แหวนสปริง
ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ชนิดแหวนรองสปริง แหวนคลื่น
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) เคลือบ ฟอสเฟต วัสดุ เหล็กกล้า S65C