(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนสปริงจาน (ชนิดโหลดหนัก)
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 100
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.2 และ 51
● ความสูงขณะไม่มีโหลด ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 0.6 และ 8.2 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ : เหล็กสปริง
● กระบวนการเตรียมผิว : ACP (เคลือบฟอสเฟต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจานชนิดโหลดหนักใช้งานร่วมกับโบลท์เพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
DB-4H |
DB-5H |
DB-6H |
DB-7H |
DB-8H |
DB-9H |
DB-10H |
DB-11H |
DB-12H |
DB-14H |
DB-16H |
DB-18H |
DB-20H |
DB-22H |
DB-25H |
DB-28H |
DB-30H |
DB-35H |
DB-40H |
DB-45H |
DB-50H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | จำนวนระยะโก่งโดยรวม (มิลลิเมตร) | ฟรีส่วนสูง h + t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.24 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
฿ 7.15 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | |
฿ 8.49 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | |
฿ 9.82 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | |
฿ 4.98 | DISC SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | ||
฿ 9.32 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | ||
฿ 9.99 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10.2 | 1 | 0.45 | 1.45 | ||
฿ 11.58 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22.5 | 11.2 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | ||
฿ 13.38 | DISC SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | ||
฿ 16.00 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | |
฿ 19.01 | DISC SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | ||
฿ 31.24 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | ||
฿ 46.45 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 20.4 | 2 | 0.9 | 2.9 | ||
฿ 75.05 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | |
฿ 88.26 | DISC SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | ||
฿ 122.67 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | |
฿ 96.39 ฿ 44.20 | DISC SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | ||
฿ 175.90 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | ||
฿ 361.94 | DISC SPRING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | ||
฿ 378.08 | DISC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 91 | 46 | 5 | 2 | 7 | |
฿ 677.42 | DISC SPRING | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 |
กำลังโหลด …
โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ | สำหรับงาน โหลดหนัก | วัสดุ | สปริงเหล็ก | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง