(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งเชิงกลที่ออกแบบมาสำหรับท่อสแตนเลส ฟิตติ้งที่วางใจได้สูง ทนการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงใช้ประโยชน์จากน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและความแข็งแรงของท่อสแตนเลสได้อย่างเต็มที่
[คุณสมบัติ]
· Zlok® คือข้อต่อสามทางตัว T เชิงกลที่ออกแบบมาสำหรับท่อสแตนเลส
· ฟิตติ้งที่วางใจได้สูง ทนการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงใช้ประโยชน์จากน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและความแข็งแรงของท่อสแตนเลสได้อย่างเต็มที่
· ปะเก็นมีการปิดผนึกที่มั่นคงในระยะยาว เนื่องจากโครงสร้างที่ใช้แรงดันที่เหมาะสมกับพื้นผิว
· ปะเก็นทำจากวัสดุยางฟลูออรีนที่มีความทนทานสูง ทนความร้อน และทนต่อคลอรีนในน้ำ ตามมาตรฐานการชะล้างเมื่อใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายน้ำ
· เนื่องจากคอนเนคเตอร์ระหว่างท่อกับฟิตติ้งมีพื้นผิวแบบเทเปอร์และขันให้แน่นโดยใช้นัท จึงเกิดแรงเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้นด้วย "เอฟเฟ็กต์ลิ่ม"
· ไม่ต้องถอดปะเก็นออกจากฟิตติ้งขณะเดินท่อ
· นอกจากนี้ เนื่องจากการเดินท่อไม่สามารถทำได้จนกว่าจะขยายปลายท่อ ท่อจึงไม่หลุดออก
· ตรวจพบท่อหลวมได้ง่ายด้วยตัวบ่งชี้พิเศษที่แยกความแตกต่างระหว่างท่อที่ขันไม่แน่นกับท่อที่ขันแน่นจนสุด
· หากคุณลืมขันให้แน่นจนสุด ของเหลวจะรั่วออกจากฟิตติ้งระหว่างการทดสอบความดัน ทำให้คุณพบว่ามีท่อหลวม
· ท่อขยายสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหลังการติดตั้งท่อ
· สามารถจับและยึดท่อให้อยู่กับที่ได้ง่าย เนื่องจากส่วนเชื่อมต่อระหว่างท่อกับฟิตติ้งจะไม่สั่นคลอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ของท่อที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ท่อเหล็ก OD (ปากที่สอง) (Ø) | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ด้านนอก ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก (2) ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.82 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 22.22 | 15.88 | 20Su | 13Su | ||
฿ 831.07 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 28.58 | 15.88 | 25Su | 13Su | ||
฿ 850.07 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 28.58 | 22.22 | 25Su | 20Su | ||
฿ 1,002.93 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 34 | 15.88 | 30Su | 13Su | ||
฿ 1,019.99 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 34 | 22.22 | 30Su | 20Su | ||
฿ 1,019.99 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 34 | 28.58 | 30Su | 25Su | ||
฿ 1,214.01 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 42.7 | 15.88 | 40Su | 13Su | ||
฿ 1,231.04 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 42.7 | 22.22 | 40Su | 20Su | ||
฿ 1,231.04 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 42.7 | 28.58 | 40Su | 25Su | ||
฿ 1,231.04 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 42.7 | 34 | 40Su | 30Su | ||
฿ 1,504.97 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 48.6 | 22.22 | 50Su | 20Su | ||
฿ 1,504.97 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 48.6 | 28.58 | 50Su | 25Su | ||
฿ 1,504.97 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 48.6 | 34 | 50Su | 30Su | ||
฿ 1,504.97 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 48.6 | 42.7 | 50Su | 40Su | ||
฿ 2,085.41 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 60.5 | 22.22 | 60Su | 20Su | ||
฿ 2,085.41 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 60.5 | 28.58 | 60Su | 25Su | ||
฿ 2,085.41 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 60.5 | 34 | 60Su | 30Su | ||
฿ 2,096.97 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 60.5 | 42.7 | 60Su | 40Su | ||
฿ 2,096.97 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 60.5 | 48.6 | 60Su | 50Su | ||
฿ 533.81 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 15.88 | - | 13Su | - | ||
฿ 646.89 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 22.22 | - | 20Su | - | ||
฿ 766.02 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 28.58 | - | 25Su | - | ||
฿ 885.75 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 34 | - | 30Su | - | ||
฿ 1,070.79 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 42.7 | - | 40Su | - | ||
฿ 1,352.58 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 48.6 | - | 50Su | - | ||
฿ 1,906.49 | HTA JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 60.5 | - | 60Su | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุ | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) | 0 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง