1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบฟิตติ้งเชิงกลสำหรับท่อสแตนเลส

ฝาครอบฟิตติ้งเชิงกลสำหรับท่อสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเชิงกลที่ออกแบบมาสำหรับท่อสแตนเลส ฟิตติ้งที่วางใจได้สูง ทนการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงใช้ประโยชน์จากน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและความแข็งแรงของท่อสแตนเลสได้อย่างเต็มที่

[คุณสมบัติ]
· Zlok® คือข้อต่อสามทางตัว T เชิงกลที่ออกแบบมาสำหรับท่อสแตนเลส
ฟิตติ้งที่วางใจได้สูง ทนการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงใช้ประโยชน์จากน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและความแข็งแรงของท่อสแตนเลสได้อย่างเต็มที่
· ปะเก็นมีการปิดผนึกที่มั่นคงในระยะยาว เนื่องจากโครงสร้างที่ใช้แรงดันที่เหมาะสมกับพื้นผิว
· ปะเก็นทำจากวัสดุยางฟลูออรีนที่มีความทนทานสูง ทนความร้อน และทนต่อคลอรีนในน้ำ ตามมาตรฐานการชะล้างเมื่อใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายน้ำ
· เนื่องจากคอนเนคเตอร์ระหว่างท่อกับฟิตติ้งมีพื้นผิวแบบเทเปอร์และขันให้แน่นโดยใช้นัท จึงเกิดแรงเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้นด้วย “เอฟเฟ็กต์ลิ่ม”
· ไม่ต้องถอดปะเก็นออกจากฟิตติ้งขณะเดินท่อ
· นอกจากนี้ เนื่องจากการเดินท่อไม่สามารถทำได้จนกว่าจะขยายปลายท่อ ท่อจึงไม่หลุดออก
· ตรวจพบท่อหลวมได้ง่ายด้วยตัวบ่งชี้พิเศษที่แยกความแตกต่างระหว่างท่อที่ขันไม่แน่นกับท่อที่ขันแน่นจนสุด
· หากคุณลืมขันให้แน่นจนสุด ของเหลวจะรั่วออกจากฟิตติ้งระหว่างการทดสอบความดัน ทำให้คุณพบว่ามีท่อหลวม
· ท่อขยายสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหลังการติดตั้งท่อ
· สามารถจับและยึดท่อให้อยู่กับที่ได้ง่าย เนื่องจากส่วนเชื่อมต่อระหว่างท่อกับฟิตติ้งจะไม่สั่นคลอน

รหัสสินค้า
ZLCA-13
ZLCA-20
ZLCA-25
ZLCA-30
ZLCA-40
ZLCA-50
ZLCA-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ด้านนอก ขนาดเกลียว

฿ 337.28

HTA JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 15.8813Su

฿ 352.40

HTA JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 22.2220Su

฿ 380.22

HTA JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 28.5825Su

฿ 425.57

HTA JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 3430Su

฿ 512.04

HTA JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 42.740Su

฿ 623.91

HTA JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 48.650Su

฿ 824.68

HTA JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 60.560Su

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เทียบเท่ากับ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุ สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) 0 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) 100