(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต๊าปที่ มี ร่อง ใบมีดลบคม เกลียว (ประมาณ 35 °) เพื่อการกรีดและสร้างรูตาบอดอย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
EST-M3X0.5 |
EST-M4X0.7 |
EST-M5X0.8 |
EST-M6X1.0 |
EST-M8X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 919.57 | TUG E SERT SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 883.64 | TUG E SERT SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 991.77 | TUG E SERT SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ||
฿ 815.23 | TUG E SERT SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 1,257.15 | E SERT SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | วัสดุ | เหล็ก | ชนิดสกรู | เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง