(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนล็อค ใส่จากทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (จาก มุม 90 °เกี่ยวกับ ก้าน)
[คุณสมบัติ]
· แหวนล็อค รูปตัว E ( วงแหวน E) ได้รับการตั้งชื่อเนื่องจาก รูปทรง ดูเหมือนตัวอักษร E
·เป็น ผลิตภัณฑ์ รูป แหวน ใช้ยึดชิ้นส่วนโดยการสอดเข้าไปในร่องตัดบน เพลา จาก ตลับลูกปืนเรเดียล
·มีให้สำหรับเพลาเท่านั้นและแตกต่างจาก แหวน ล็อก ขนาดที่ ขนาดเกลียว คือเส้นผ่านศูนย์กลางร่องบน เพลา
·ใช้เพื่อเก็บชิ้นส่วนที่มี 3 ง่ามสอดเข้าไปในร่อง
·สะดวกในการใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน (เช่นตัว โฮลเดอร์ ET) แต่ก็สามารถใช้ เครื่องมือ ทั่วไปได้เช่นกัน
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งในการป้องกันการถอดเพลา มีการเซาะร่อง ฯลฯ ของอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง | หน่วย วางซ้อนทับ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,661.00 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 18,580.65 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | 2.05 | 2 | 0.5 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 0.50 | SNAP RING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | - | ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 0.50 | SNAP RING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 3 | 3 | 0.7 | - | ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 6,802.29 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 12,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 4.05 | 4 | 0.7 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 0.50 | SNAP RING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 4 | 4 | 0.7 | - | ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 0.50 | SNAP RING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | 5.05 | 5 | 0.7 | - | ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 6,607.24 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 6 | 5 | 5 | 0.7 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 0.50 | SNAP RING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 6.05 | 6 | 0.9 | - | ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 6,967.74 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 6 | 6 | 0.9 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 0.90 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 7.1 | 7 | 0.9 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 6,193.55 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 7 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 7 | 7 | 0.9 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,806.45 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | 8 | 8 | 0.9 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,806.45 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 9 | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 9 | 9 | 0.9 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,225.81 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 74 วัน | 10 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 10 | 10 | 1.15 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,483.87 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 10 | 10 | 1.15 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 4,645.16 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 74 วัน | 10 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | 12 | 12 | 1.15 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,976.39 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | 12 | 12 | 1.15 | - | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 5,806.45 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 15 | กล่อง / แพ็กเกจ | 16 | 15 | 15 | 1.65 | - | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,201.48 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,870.97 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 3,870.97 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,870.97 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 5,443.37 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 4.05 | 4 | 0.7 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,870.97 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 4.05 | 4 | 0.7 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 11,612.90 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 6.05 | 6 | 0.9 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,741.94 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 6 | 6 | 0.9 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 15,483.87 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 7 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 7 | 7 | 0.9 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 9,677.42 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | 8.1 | 8 | 0.9 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 11,612.90 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 9 | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 9 | 9 | 0.9 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 15,444.77 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | 10 | 10 | 1.15 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 13,935.48 | HHK JIS ETYPE LOCATING RING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | 12 | 12 | 1.15 | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | วัสดุ | S60C ถึง S70C |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง