(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ดั้งเดิมของ Heiwa สปริง
· แหวนสปริงจาน ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว ฝาครอบ โบลท์ เหลี่ยม (โบลท์)
· เนื่องจากการเคลื่อนไหวของ สปริง ขนาดใหญ่ แรงตามแนวแกน ของ สกรู จึงคงอยู่อย่างเพียงพอ
· เนื่องจากมีการรองรับ แรงตามแนวแกน ของ สลักเกลียว อย่างสม่ำเสมอรอบๆ พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกปืน จึงไม่มีโมเมนต์ดัดที่กระทำกับ สลักเกลียว
· วิธีการใช้เหมือนกับ แหวนสปริงจาน JIS (2 ประเภท) แต่ CDW มีฟันปลาที่ด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งช่วยเพิ่มผลการล็อคให้ดียิ่งขึ้น
· ไม่มีครีบที่เส้นรอบวงด้านในและด้านนอก ดังนั้นภาระของ ความเค้น ในท้องถิ่นจึงลดลงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.30 ฿ 2.91 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.45 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 4.84 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.45 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 4.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.45 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 7.98 ฿ 4.49 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 4.25 | 7 | 4 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 5.03 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.25 | 7 | 4 | 0.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 6.58 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 4.25 | 7 | 4 | 0.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 7.62 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 5.25 | 8.5 | 5 | 0.6 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | ||
฿ 14.71 ฿ 8.92 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 5.25 | 8.5 | 5 | 0.6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 6.97 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 5.25 | 8.5 | 5 | 0.6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 330.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 10 | - | 6.4 | 10 | 6 | 0.7 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | ||
฿ 6.19 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.4 | 10 | 6 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 5.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 6.4 | 10 | 6 | 0.7 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 6.19 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 8.4 | 13 | 8 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 7.35 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 8.4 | 13 | 8 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 9.29 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 8.4 | 13 | 8 | 0.8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 8.13 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 10.6 | 16 | 10 | 1 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 7.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 10.6 | 16 | 10 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 11.81 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 10.6 | 16 | 10 | 1 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 10.06 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 12.6 | 18 | 12 | 1.2 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 13.34 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 12.6 | 18 | 12 | 1.2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 12.30 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 12.6 | 18 | 12 | 1.2 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 14.71 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 14.6 | 21 | 14 | 1.4 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 22.86 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 14.6 | 21 | 14 | 1.4 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 21.29 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 16.9 | 24 | 16 | 1.6 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 25.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 16.9 | 24 | 16 | 1.6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 27.20 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 18.9 | 27 | 18 | 1.8 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | ||
฿ 40.26 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 20.9 | 30 | 20 | 2 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 55.74 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 22.9 | 33 | 22 | 2.3 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 84.77 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 25.4 | 36 | 24 | 2.5 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 86.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 28.2 | 40 | 27 | 2.6 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | ||
฿ 119.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 31.2 | 45 | 30 | 3 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | ||
฿ 129.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 34.5 | 50 | 33 | 3.2 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | ||
฿ 214.84 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 37.5 | 54 | 36 | 3.5 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | |||
฿ 249.68 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 40.5 | 58 | 39 | 3.8 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดแหวนรองสปริง | แหวนสปริงจาน รูปกรวย แบบ หยัก | วัสดุ เหล็กกล้า | S50C ถึง S65C |
ชนิดโหลด | เบอร์ 1 (โหลดเบา) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง