1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริง สำหรับ ฝาครอบ【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริง สำหรับ ฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] น้ำมันป้องกันสนิมเท่านั้น, ไตรวาเลนท์โครเมต, โครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, สีเทมเปอร์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม)] 2.1 2.4 2.7 3.1 4.1 5.1 6.1 6.5 8.2 10.2 11.4 12.2 13 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 2.3 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[เกลียว (นิ้ว)] 1/4 7/16 1/2
[ความหนา t (มม.)] 0.5 0.6 0.7 1 1.3 1.5

รหัสสินค้า
SW-5
SW-6
SW-8
SW-10
SW-12
SW-14
SW-16
SW-20
SW-24
SW-27
SW-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 675.00

WASHER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 105.18.551.4กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,870.97

WASHER 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 106.11061.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,935.48

WASHER 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108.11382กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 205.00

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1010.216102.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,935.48

WASHER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012.218122.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,858.06

WASHER 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1014.221143กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,548.39

WASHER 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016.224163.2กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,720.00

WASHER 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1020.227204.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,241.53

WASHER 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024.530245กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,971.43

WASHER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1027.540275.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,833.91

WASHER 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1030.544.1306กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ชนิด แหวนสปริง
ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ
วัสดุ เหล็กกล้า SWRH57A ถึง 77B