(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเพียงเสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบตัวเครื่องหลักทำจากทองเหลืองและชุบโครเมี่ยมเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานด้วยสัมผัสเดียวเพียงแค่ดันปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับการเชื่อมต่อท่ออากาศ
·ตัวเครื่องทำจากทองเหลืองชุบโครเมียมทนต่อการกัดกร่อนและทนทานมาก
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย วาล์ว อัตโนมัติที่มี ความทนความดัน ดีเยี่ยมใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·นอกจากนี้เรายังผลิตสเตนเลสทุกประเภทสำหรับ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
·เรา การออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์แผงควบคุมและวัตถุประสงค์พิเศษ
·ใช้ในหลากหลายสาขา
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (BSBM) | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 0.98 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | M5 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 4.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA-00-MP-M5 ในชุด ไมโครซูเปอร์มินิ CA00 ชนิดปลั๊กชนิด MP สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง