(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อและถอด HOSES น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ อย่างรวดเร็ว
·รองรับการใช้งานด้วยสัมผัสเดียว
· วัสดุ ป้องกัน สนิม มีให้เลือกหลายรูปแบบ
·ก่อนหน้านี้การเปลี่ยนการตั้งค่า อุปกรณ์จับยึด (Tooling) เสียเวลามากในขณะที่การใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้ทำให้งานง่ายมาก ใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MPM-01 |
MPM-02 |
MPM-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.01 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | R1 / 8 | 19 | ||
฿ 97.55 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | R1 / 4 | 28 | ||
฿ 113.18 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | R3 / 8 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (BSBM) | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15 :: 180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง