(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังมีข้อต่อประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ (004/006/008)
[คุณสมบัติ]
· ของไหล ไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
·การคลายตัวของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ นั้นค่อนข้างง่าย
·เมื่อใช้สำหรับท่อลม อายุการใช้งาน ของคอมเพรสเซอร์จะยืดออกไปและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·รวมถึงประเภทที่มี อัตราการไหล สูงมาก (ประเภท 004006008)
· เหล็กกล้า เหมาะสำหรับอากาศในขณะที่ ทองเหลือง และ สเตนเลส เหมาะสำหรับน้ำ
·มี วัสดุ และขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 1.47 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ C(มิลลิเมตร) | 9 |
ประเภท อัตราการไหล | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-02 ในชุด ประเภท UNIC ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ HS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง