(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อสำหรับลำเลียงผง ทำจากอิลาสโตเมอร์ผสมพิเศษที่กันไฟฟ้าสถิต ผิวท่อด้านในมีความเรียบลื่น ใช้ลำเลียงวัตถุได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอาหารได้ *ไม่เหมาะสำหรับลำเลียงของเหลวและอาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
· สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 201 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ไม่รวมการทดสอบการละลาย (เฮพเทน) สำหรับน้ำมัน ไขมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· ผิวท่อด้านในมีความเรียบลื่น ใช้ลำเลียงวัตถุได้อย่างดี
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ตัวท่อกึ่งโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ถูกลำเลียงได้
รหัสสินค้า |
---|
22183-38-[1-50/1] |
22183-50-[1-50/1] |
22183-65-[1-20/1] |
22183-100-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 47.5 | 150 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 62 | 195 | 2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 76.0 | 255 | 2 1/2 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 120 | 450 | 4 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ผง / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลีโพรพีลีน ผสม อีลาสโตเมอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต พิเศษ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งแสง |
ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.10 | ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | 0 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | 0 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง