(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส (SUS304) ล้วน มีคุณสมบัติทนความร้อนที่เหนือกว่า และสามารถใช้งานได้ที่ 450 °C หรือต่ำกว่า
· วัสดุที่ใช้ทนต่อการกัดกร่อนที่เกิดจากแก๊สที่มีกรด, ด่าง, ตัวทำละลาย, และอื่นๆ
· สินค้านี้ออกแบบมาให้ติดตั้งอยู่กับที่ แต่ยังสามารถดัดงอได้ (ไม่สามารถดัดงอซ้ำๆ)
รหัสสินค้า |
---|
21116-50-2 |
21116-65-2 |
21116-75-2 |
21116-90-2 |
21116-100-2 |
21116-125-2 |
21116-150-2 |
21116-175-2 |
21116-200-2 |
21116-250-2 |
21116-300-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 52.5 | 56 | 170 | 50 | 2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 67 | 71.5 | 210 | 65 | 2 1/2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 76 | 80 | 240 | 75 | 3 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 91.5 | 95 | 290 | 90 | 3 1/2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 102.5 | 106 | 320 | 100 | 4 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 127.5 | 131 | 380 | 125 | 5 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 152.5 | 155 | 420 | 150 | 6 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 176.5 | 180 | 510 | 175 | 7 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 202 | 205 | 570 | 200 | 8 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 253.0 | 256.0 | 770 | 250 | 10 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 64 วัน | 10 | 303.5 | 306.5 | 920 | 300 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟอยล์ สเตนเลส + เกลียว เสริมแรง SUS304 | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเมทัลลิค | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กรดและด่างที่มีก๊าซ / อากาศ | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.007 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 30:: 450 | ความยาว(ม.) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง